Tables à guidage à billes sur rail LTB

Tables à guidage à billes sur rail LTB
Les glissières de la gamme LTB sont constituées de guidages à billes sur rail avec entraînements à vis à billes et couvercles. Les tables offrent des performances élevées en termes de rigidité et de précision de guidage. Elles sont disponibles avec une large plage de vis à billes pour offrir une grande précision de positionnement dans les applications hautement dynamiques. Pour faciliter le montage, le haut et la base sont équipés d'interfaces prédéfinies.
Les glissières portant le suffixe -BL utilisent des soufflets et celles au suffixe -SC comportent des protections en acier.

Caractéristiques et avantages

  • Hautes capacité de charge et rigidité sur toute la plage
  • Large variété d'options d'entraînement permettant d'obtenir une solution optimisée pour différentes applications
  • Conception compacte pour s'adapter à la plupart des enveloppes d'application
  • Différents couvercles adaptés à la plupart des conditions environnementales

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
guidages à billes sur rail
Entraînement
vis à billes
Largeur
110 mm à 400 mm
Hauteur
40 mm à 135 mm
Plage de course
de 10 mm à 2 615 mm
Précision de côté/hauteur
jusqu'à 12 µm par 1 000 mm 
Vitesse
jusqu'à 1 m/s
Température de fonctionnement
-20 °C à +80 °C
En option
différentes classes de précision,
ensembles d'entraînement standard,
avec soufflets ou couvercle en acier

Applications type

  • Mécanique générale
  • Imprimerie et conditionnement
  • Automatisation d'usine
  • Usinage laser
  • Dispositifs de mesure

Tables à guidage à billes sur rail LTB

SKF logo