Tables à guidage à billes sur rail LTSE

Table à guidage à billes sur rail LTSE
La gamme LTSE associe des guidages à billes sur rail et des entraînements à moteur linéaire. Ces solutions prêtes à l'utilisation sont conçues en étroite collaboration avec Siemens pour répondre aux exigences de vitesses et accélérations élevées. Le moteur linéaire permet d'obtenir un système d'entraînement sans contact et donc sans frottement. Un encodeur linéaire intégré peut être utilisé pour le positionnement précis dans la plage micrométrique. Pour faciliter le montage, le haut et la base sont équipés d'interfaces prédéfinies.
Les glissières LTSE sont disponibles avec plusieurs options comme des soufflets, des dispositifs de serrage et des amortisseurs de chocs.

Caractéristiques et avantages

  • Les composants sélectionnés permettent un positionnement très précis
  • Mouvements hautement dynamiques pour une large plage d'applications
  • Le temps de tassement rapide améliore l'efficacité et le rendement
  • Plusieurs hauts de glissière peuvent être commandés séparément au besoin
  • La haute efficacité électrique réduit la consommation d'énergie
  • L'intégration du système est prête à utiliser, pour un montage plus rapide
  • Plusieurs encodeurs linéaires incrémentaux et absolus sont adaptés à de nombreuses conditions environnementales
  • Dispositifs de serrage et/ou amortisseurs de chocs pour les applications verticales

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
guidages à billes sur rail
Entraînement
moteur linéaire à noyau de fer
Encodeur linéaire
optique, incrémental
inductif, incrémental
inductif, absolu
Largeur
160 mm à 250 mm
Hauteur
88 mm à 95 mm
Plage de course
60 mm à 3 560 mm
Vitesse
jusqu'à 5 m/s
Température de fonctionnement
0 °C à + 80 °C
En option
plusieurs glissières dans un seul système,
chaîne énergétique,
ensemble de câbles,
dispositif de serrage,
amortisseur de chocs

Applications type

  • Automatisation d'usine
  • Usinage laser
  • Dispositifs de mesure
  • Manutention
  • Machines de production de composants électroniques et semi-conducteurs

Tables à guidage à billes sur rail LTSE

SKF logo