Guidages miniatures LZM

Les glissières miniatures offrent une solution compacte pour les applications exigeant précision et courtes courses et où un espace de montage minimal est requis. L'utilisation d'acier résistant à la corrosion et de la prélubrification en usine rendent les glissières miniatures SKF adaptées à une vaste gamme d'applications, comme l'automatisation de laboratoire et le placement, où la résistance à la corrosion et de longs intervalles de maintenance constituent un avantage.
Caractéristiques et avantages
- Conception compacte
-
Très grande précision de fonctionnement
-
Fonctionnement régulier
-
Ensemble autonome prêt à l'installation
Caractéristiques techniques
Principe de guidage | guidage linéaire, basé sur des dimensions de guidages à billes sur rail miniatures avec cage à billes et course limitée |
Largeur | 17 mm à 32 mm |
Hauteur | 8 mm à 16 mm |
Plage de course | 24 mm à 162 mm |
Précision | jusqu'à 3 µm/162 mm |
Vitesse | jusqu'à 3 m/s |
Température de fonctionnement | -20 à +80 °C |
En option | Conception de cage en U, butées internes |
Applications type
-
Pneumatique
-
Secteur médical, par exemple automatisation de laboratoire
-
Ensembles d'automatisation dans la fabrication de semi-conducteurs et composants électroniques
- Applications de mesure, métrologie