Guidages sur rail de précision

Les guidages sur rail de précision SKF sont des produits de mouvement linéaire très précis et conviennent parfaitement pour un large éventail de machines-outils, de systèmes de traitement et de machines spéciales, ainsi que pour les équipements de mesure et de test, les machines de production de semi-conducteurs et les applications médicales. Les guidages sur rail de précision SKF sont disponibles ans différents conceptions, tailles et longueurs standard et peuvent intégrer des ensembles à billes, à rouleaux ou à aiguilles ou des revêtements de glissement. Les accessoires requis pour le montage, différents embouts et racleurs sont disponibles. L'utilisation des guidages sur rail de précision SKF permet un fonctionnement très rigide et lisse et les constructions les plus précises quel qu'en soit le type, conformément à la conception modulaire. Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur la gamme de produit et l'installation. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre gamme standard. Nous trouverons une solution.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la série de guidages sur rail de précision SKF :

Caractéristiques et avantages

Système anti-fluage pour un fonctionnement
SKF a mis au point la première solution anti-fluage de cage de l'industrie. Elle maintient le mouvement de la cage dans la position requise dans la zone chargée, évite le fluage de la cage depuis une vitesse de fonctionnement élevée et l'accélération jusqu'à une répartition inégale de la charge et des pièces adjacentes faibles, et empêche les temps d'arrêt imprévus et la maintenance supplémentaire. En outre, en raison de la position définie de la cage, les guidages sur rail de précision SKF avec système anti-fluage, ou ACS, permettent une précision accrue, des accélérations plus grandes (testées jusqu'à 160 m/s2) et une installation verticale fiable.(fig)
Charge et rigidité élevées pour une meilleure productivité
Comparé aux guidages sur rail de précision LWR traditionnels qui sont les plus courants dans l'industrie, SKF a optimisé la géométrie et mis au point des guidages sur rail de précision LWRE à haute capacité pour les applications qui exigent de hautes performances. Faisant partie de notre gamme modulaire, les guidages sur rail de précision LWRE contiennent des rouleaux présentant un diamètre 33 % plus grand et utilisent toute la longueur du rouleau, comparée à celle des guidages sur rail LWR. Cette nouvelle conception LWRE multiplie par cinq les charges et multiplie par deux la rigidité par rapport aux guidages sur rail LWR. En fonctionnement, la charge et la rigidité accrues contribuent à améliorer la stabilité et la fiabilité du processus, prolongeant la durée de service de l'équipement et réduisant le coût total de possession.(fig)
Précision extrême et répétabilité de positionnement pour une qualité de produit optimale
Comparés aux autres produits de guidage linéaires, les guidages sur rail de précision offrent la plus grande précision de guidage linéaire. Les guidages sur rail de précision de SKF sont disponibles dans trois classes de précision différentes pour répondre à un éventail d'exigences de précision. La précision et la répétabilité accrues permettent une plus grande productivité et une meilleure qualité du produit dans diverse applications, par exemple, les semi-conducteurs, les machines-outils, les équipements de mesure et de test et les équipements médicaux.(fig)
Gamme modulaire
Avec la gamme modulaire de guidages sur rail de précision SKF, les dimensions externes du rail restent identiques, mais les éléments roulants sont interchangeables afin de répondre au mieux aux besoins de l'application. Grâce à la modularité de la conception, les clients peuvent facilement augmenter la charge et prolonger la durée de service sans avoir à remanier l'équipement. La gamme modulaire de guidages sur rail de précision SKF couvre 80 % des dimensions du marché. En outre, le client peut choisir parmi des ensembles à billes, des ensembles à rouleaux croisés, des ensembles à rouleaux croisés avec ACS/ACSM, des ensembles à aiguilles et des revêtements de glissement. (Fig)

Guidages sur rail de précision SKF

SKF logo