Guidages à billes sur rail LLT

Le guidage à billes sur rail SKF LLT est constitué d'un rail (fig. 1) avec des pistes rectifiées de précision et d'un chariot (fig. 2) contenant quatre rangées de billes dans un montage en X. La configuration carrée des pistes permet d'obtenir un système de guidage (fig. 3) offrant une capacité de charge égale dans les quatre directions principales (fig. 4). On dispose ainsi d'une flexibilité de conception supérieure car toutes les positions de montage sont possibles. De plus, les écarts de parallélisme et de hauteur, qui se produisent généralement dans les systèmes multi-axes, peuvent être compensés plus efficacement. Autant d'atouts qui garantissent un fonctionnement fiable et uniforme dans toutes les conditions.

Caractéristiques et avantages

Le guidage à billes sur rail SKF LLT offre au client les caractéristiques et avantages suivants :
Meilleures performances en fonctionnement
Haute répétabilité et fonctionnement sans à-coups
Le guidage à billes sur rail LLT comporte quatre rangées de billes avec un angle de contact de 45° entre les éléments roulants et les pistes de roulement. Ce montage en X améliore les performances d'auto-alignement du système. L'écart de montage éventuel peut être compensé même sous précharge, pour une plus grande souplesse de fonctionnement. Le coefficient de roulement est maintenu au minimum grâce à un contact de billes à deux points. Ceci garantit un fonctionnement fiable et doux pendant toute la durée de vie du guidage.
Conception modulaire pour des solutions sur mesure
Conception modulaire pour des solutions sur mesure
Chaque application présente des exigences spécifiques en matière de vitesse, précision et respect de l'environnement.
En conséquence, les guidages à billes sur rail SKF LLT utilisent des composants modulaires pour trouver des solutions économiques, qui répondent aux exigences de l'application. Différentes classes de précision et de précharge sont disponibles pour répondre aux besoins de précision et de rigidité. De plus, il existe une large gamme d'accessoires spécialement développés pour répondre aux besoins environnementaux spécifiques.
Rigidité, performances et précision pour accroître la production
Rigidité, performances et précision pour accroître la production
Le montage de billes à quatre rangées avec un angle de 45° permet d'optimiser la répartition de la charge dans les quatre directions et est conforme à la norme ISO 14728. Cette caractéristique permet d'obtenir un haut degré de flexibilité de conception. Grâce à leurs capacités de charge et de couple, ces guidages sur rail sont la solution idéale même dans des systèmes à un seul chariot.
Durée de vie plus longue et maintenance réduite
Longue durée de vie et maintenance réduite
Les chariots des guidages à billes sur rail SKF sont prélubrifiés en usine. Les réservoirs de lubrifiant intégrés, situés dans les plaques d'extrémité, relubrifient en permanence les éléments roulants. Les deux extrémités du chariot sont équipées de graisseurs en métal filetés pouvant recevoir un système de relubrification automatique. En standard, un graisseur est fourni avec chaque chariot. Les chariots entièrement étanches comportent des joints à double lèvre isolant entièrement les chemins de bille. Les joints à faible frottement sont d'une grande efficacité contre la pénétration de contaminants.
Interchangeabilité conformément à DIN 645-1
Interchangeabilité conformément à DIN 645-1
Les principales dimensions des guidages à billes sur rail SKF sont conformes à la norme ISO 12090-1. Cela permet l'interchangeabilité totale des dimensions avec toutes les marques conformes à la norme ISO. Grâce au réseau mondial de distribution et de vente SKF, les pièces de rechange et le service associé sont disponibles dans le monde entier.


Caractéristiques techniques

Plage
de 15 à 45 mm
Chariots
8 différents types de chariots
Vitesse
jusqu'à 5 m/s
Accélération
jusqu'à 75 m/s2
Précision
jusqu'à 10 µm/1 000 mm
Température de fonctionnement
-20 à +80 °C
Longueur d'arbre en une seule pièce
jusqu'à 4 000 mm
Cjusqu'à 72 400 N
C0jusqu'à 121 400 N

Applications type

  • Automatisation d'usine, par exemple dispositifs de manutention, robotique, etc.
  • Moulage par injection
  • Machine-outil, par exemple machine à bois
  • Secteur médical
  • Imprimerie et conditionnement


Guidage à billes sur rail LLT

Guidages à billes sur rail LLT

SKF logo