Témoignage d'un client de l'industrie laitière – Les courroies de transmission SKF Xtra Power permettent un fonctionnement souple des soufflantes

Une laiterie subissait toute une série d'arrêts machines non planifiés dans son usine. Cela était dû à de fréquentes défaillances de courroies dans les soufflantes toutes les quatre à cinq semaines car, les courroies étaient incapables de supporter des températures de fonctionnement élevées pouvant aller jusqu'à environ 60 ˚C.

Les ingénieurs SKF ont donc mis au point deux solutions avec les courroies de transmission SKF Xtra Power et les courroies de distribution SKF. Une fois les courroies de transmission SKF Xtra Power installées, les soufflantes ont pu fonctionner de manière fluide et sans rencontrer de problèmes majeurs !
SKF logo