Rezinal Nv – La courroie de transmission SKF Xtra Power réduit les arrêts machines imprévus sur un ventilateur d'extraction de zinc

Un ventilateur utilisé pour extraire la poussière de zinc dans un entrepôt de stockage connaissait des défaillances prématurées du fait de problèmes avec l'entraînement de courroie. En installant une nouvelle courroie de transmission SKF Xtra Power, la durée de service du ventilateur a pu être significativement allongée

Rezinal est le deuxième plus gros producteur de zinc en Europe et l'un des leaders internationaux sur ce marché. Spécialiste du recyclage des centres de galvaniseur et d'anciennes toitures en zinc, la société sépare le métal des oxydes et des impuretés, revend les oxydes et fond et coule le zinc pour le revendre.

Défi à relever : Un ventilateur fiable

Dans l'entrepôt de stockage de Rezinal, un ventilateur d'extraction est utilisé pour éliminer la poussière de zinc présente dans l'air. Le ventilateur fonctionne dans un environnement très sévère et tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces conditions conduisaient à des problèmes de fiabilité de l'entraînement de courroie de transmission de puissance du ventilateur. La durée de vie standard de la courroie était de 3 mois en moyenne. Rezinal a testé une courroie haute performance sur son application et la durée de vie de la courroie s'est améliorée et est passée à environ 8 mois. Malgré cette amélioration, la société n'était toujours pas satisfaite car les exigences de maintenance du ventilateur restaient importantes et l'entretien d'un ventilateur d'extraction au plafond difficile et coûteux.

Solution : Courroies de transmission SKF Xtra Power

SKF a recommandé l'installation de courroies test de la nouvelle série de courroies de transmission de puissance SKF Xtra. Conçues pour offrir une puissance supérieure de 40 % par rapport aux courroies enroulées standard, les courroies de transmission SKF Xtra Power ont une efficacité d'entraînement de l'ordre de 97 % et garantissent ainsi un fonctionnement fluide, de faibles niveaux de vibrations et une grande résistance aux chocs. Les meilleures performances de cette courroie sont le fruit d'une conception innovante, qui comprend à la fois une intégration homogène et coordonnée de la courroie de transmission, du flanc et de la gorge de poulie et un revêtement en tissu optimisé.

Les éléments sous tension des courroies de transmission SKF Xtra Power sont revêtus de polyester, pour résister aux fortes charges sous tension avec un allongement minimal. Un composé en fibres enveloppe les brins sous tension et permet aux courroies de supporter des charges dynamiques élevées sans nuire à la flexibilité. Le revêtement en tissu apporte une remarquable résistance à l'usure et à l'abrasion ainsi qu'une résistance à la flexion optimale. Le revêtement en tissu antistatique est résistant à l'huile et à la chaleur. De plus, la conception de la courroie est telle qu'un seul ajustement de la tension suffit et qu'il n'est pas nécessaire de retendre la courroie après la période de rodage initiale.

Résultat : Une durée de vie de courroie de transmission de puissance allongée, une plus grande fiabilité du ventilateur, une maintenance réduite

Les nouvelles courroies de transmission SKF Xtra Power ont été installées avec des poulies SKF et des cônes de serrage en avril 2008, avec une tension initiale de 140 kg. Après deux ajustements de la tension, les valeurs de tension ont chuté à 130 kg et sont restées constantes à ce niveau. Cette valeur étant toujours au-dessus des 112 kg qu'une courroie SPC en rodage doit respecter, aucun réajustement de la tension n'a été nécessaire. En novembre 2008, l'une des courroies montrait des signes d'usure. Cependant, les brins et le revêtement en tissu ne s'étaient pas détériorés. En mai 2009, les courroies fonctionnaient toujours sans aucun signe de défaillance ou de dégradation. 13 mois après, le test donnait toujours des résultats très positifs. Rezinal utilise maintenant les courroies de transmission SKF Xtra Power de série sur ses ventilateurs d'extraction de zinc.
SKF logo