Goldstar Paper Tech Ltd – Les cônes de serrage de transmission SKF FX offrent une qualité et des performances supérieures

Le cône de serrage de transmission FX sans clavette SKF FX60-320X405 a été installé sur une application de rouleaux de feuilles pour service intensif.

Goldstar Paper Tech Ltd (GSPT), fabricant leader dans le domaine des pâtes et papiers en Corée du Sud, devait faire face à des arrêts machines du fait des mauvaises performances et de la mauvaise qualité des cônes de transmission utilisés dans son usine. Ces cônes étaient des cônes de serrage avec et sans clavette fournis localement et installés dans les ensembles de rouleaux de feuilles.

GSPT souhaitait trouver une source alternative et fiable d'approvisionnement en cônes de transmission efficaces, afin de réduire le nombre d'interruptions. La solution idéale a été trouvée grâce à la gamme de cônes de serrage FX sans clavette SKF. Grâce à leur force axiale transmissible et leur conception unique, la gamme de cônes de serrage FX sans clavette SKF a permis d'offrir une qualité et des performances supérieures. Cela s'est traduit par une plus grande régularité dans le processus opérationnel et une réduction significatives des arrêts machines !
SKF logo