Shri Ganesh Foundry – Les chaînes et les pignons de transmission de puissance SKF ont permis de réduire de manière significative les arrêts machines et les coûts de maintenance de 40 %

Shri Ganesh Foundry utilisait des chaînes et des pignons de transmission de puissance fabriqués localement sur leur élévateur à godets, qui servait à transférer le sable de fonderie abrasif. Ces chaînes et pignons s'usaient très fréquemment, ce qui entraînait des arrêts machines réguliers.
Cela s'est traduit par de nombreuses pertes de débouchés commerciaux pour le client.

Après avoir évalué le système d'entraînement de l'élévateur à godets, SKF a recommandé d'installer les chaînes à rouleaux SKF (PHC 20B-1X10FT) et les pignons de transmission SKF (PHS 20B-1B24). Lors des essais d'installation, les performances des chaînes à rouleaux et des pignons SKF ont largement dépassé celles des éléments existants et ont permis de réduire de manière significative les arrêts machines et les coûts de maintenance de 40 % ! Les chaînes à rouleaux et les pignons SKF ont contribué à un fonctionnement fluide de l'élévateur à godets pour le transfert du sable de fonderie abrasif.
SKF logo