Client de l'industrie minière – SKF adapte sur mesure des accouplements de transmission pesant plus de 2 000 kg

Application du cône de serrage FX
Le cône de serrage FX sans clavette SKF FX60-320X405 a été installé sur une application de rouleaux de feuilles pour service intensif.
Le client était une société travaillant dans l'exploitation de l'or et qui devait faire face à une panne importante de son accouplement de pignon de broyeur. Cette panne entraînait de sérieux problèmes car le client n'avait pas d'accouplement de transmission de rechange de disponible. De plus, un accouplement de rechange ne pouvait pas être installé tout de suite et nécessitait quelques adaptations.

Pour aggraver les choses, la panne devait être résolue d'urgence pour empêcher un arrêt de la mine toute entière. La plupart des grands fournisseurs d'accouplements de transmission auxquels le client s'est adressé étaient seulement capables de répondre à la demande dans un délai minimum de 4 à 5 mois.

Aussitôt consulté, SKF a pris des mesures immédiates en adaptant la solution aux besoins du client. SKF a fourni au client un accouplement pesant plus de 2 000 kg, qui était, qui plus est, le plus grand accouplement jamais fourni par SKF. Même confronté à des défis inhabituels, SKF Power Transmission est capable d'apporter des solutions de qualité, allant au-delà des attentes des clients.
SKF logo