Une toute nouvelle graisse SKF pour accouplements à dentures et à ressorts

2013 septembre 02, 13:38 CET

Ensemble, les accouplements à dentures et à ressorts SKF et la graisse pour accouplements à dentures et à ressorts forment une association parfaite pour optimiser les performances et la durée de vie des accouplements.

La graisse SKF pour accouplements à dentures et à ressorts est le complément idéal à la gamme d'accouplements à dentures et à ressorts et a été développée par SKF Maintenance Products pour s'adapter aux besoins en maintenance des clients.

Nous sommes donc ravis de vous annoncer que cette collaboration fructueuse entre SKF Power Transmission et SKF Maintenance Products a donné le jour à un produit optimal, qui permet aux accouplements à dentures et à ressorts de fonctionner de manière fluide dans une grande variété de conditions de fonctionnement.

Histoire du produit et avantages par rapport à la concurrence

Les accouplements flexibles, comme les accouplements à dentures, à ressorts, les accouplements à chaînes et les joints sont généralement lubrifiés à la graisse. Une graisse spécialement formulée est nécessaire pour supporter une séparation d'huile prématurée lorsque les forces centrifuges sont importantes.

Auparavant, SKF Power Transmission lançait des accouplements SKF sur le marché avec des graisses d'autres marques ou laissait le choix de la graisse aux utilisateurs finaux. Maintenant, SKF propose une offre complète et unique sur le marché avec la graisse SKF pour accouplements à dentures et à ressorts.

À propos de la graisse SKF pour accouplements à dentures et à ressorts

La graisse SKF pour accouplements à dentures et à ressorts est une graisse à base d'huile minérale épaissie au polyéthylène utilisant également une technologie d'épaississant au lithium complexe. La graisse est formulée pour que les accouplements (flexibles) à dentures et à ressorts puissent résister à de hautes forces centrifuges et à des applications à couple élevé, même en présence d'importants chocs, de défauts d'alignement et de vibrations.

Le polyéthylène et l'huile de base ont été sélectionnés soigneusement pour avoir la même densité et prévenir la séparation d'huile dans des applications où des forces centrifuges importantes sont présentes. En tant que telle, la graisse a une consistance stable et est capable de prévenir les fuites, même à des vitesses élevées.

Grâce aux formulations d'additifs spéciaux, la graisse convient à des applications soumises à de hautes charges, des couples élevés, des environnements humides et une large plage de vitesses et de températures.

La graisse SKF pour accouplements à dentures et à ressorts est disponible dans les conditionnements suivants, pour répondre aux besoins des clients :

  • Tube de 35 g
  • Cartouche de 400 ml
  • Boîte de 2 kg
  • Seau de 18 kg
  • Bidon de 50 g
Caractéristiques et avantages

Les caractéristiques et avantages de la graisse SKF pour accouplements à dentures et à ressorts sont les suivants :
  • Excellente résistance à la séparation d'huile
  • Accélération et vitesses de fonctionnement élevées
  • Excellente lubrification à couple élevé
  • Haute protection contre la corrosion
  • Dépasse les exigences AGMA type CG-1 et AGMA type CG-2
  • Haute protection contre l'usure des accouplements.
  • Excellente stabilité à l'oxydation
Pour acheter ou obtenir des renseignements sur la graisse SKF pour accouplements à dentures et à ressorts, veuillez contacter votre bureau ou votre distributeur SKF local.

Pour plus d'informations, consultez le site www.mapro.skf.com ou www.skfptp.com.

SKF logo