Joints de ressort à gaz

Joint de ressort à gaz
Les ressorts à gaz sont des dispositifs utilisés pour le levage et le soutien dans les applications automobiles et industrielles générales. Le bon fonctionnement du joint est critique pour le fonctionnement du ressort à gaz.

Les joints de ressort à gaz SKF permettent de maintenir des pressions pouvant aller jusqu'à 200 bar à l'intérieur du ressort, tout en assurant un faible coefficient de frottement et une faible force de friction.

Caractéristiques :
  • Insert métallique lié pour maintenir les lèvres d'étanchéité sous pression
  • Les lèvres d'étanchéité à diamètre intérieur et extérieur indépendants permettent d'éliminer les effets de la lèvre à diamètre extérieur statique sur la lèvre à diamètre intérieur dynamique
  • Des matériaux spécialement formulés offrent une étanchéité optimale dans une vaste gamme de conditions de fonctionnement
  • Modèles de lèvres pour l'étanchéité lors des courses longues et en cas de vibrations haute fréquence

Avantages
  • Perte de force très limitée (rétention haute pression)
  • Très faible perte de poids
  • Faible force de friction
  • Faible frottement statique et dynamique
  • Longue durée de service
  • Expérience en tant que leader sur le marché
SKF logo