Joints de piston surmoulés

Le piston surmoulé convertit la pression hydraulique en un mouvement linéaire. Sur une transmission automatique type, les pistons mus par la pression du liquide sont utilisés pour mettre en mouvement les embrayages qui, à leur tour, actionnent des engrenages spécifiques.

Les joints de pistons surmoulés SKF sont équipés de lèvres d'étanchéité activées par pression qui ploient pour retenir le liquide et préserver la pression. Les modèles récents comportent une lèvre rainurée réduisant de manière significative le frottement et améliorant ainsi le fonctionnement.

Caractéristiques
  • Lèvres d'étanchéité activées par pression liées directement à un composant métallique estampé
  • Conception personnalisée pour l'application
  • Fonctions supplémentaires comme amortisseurs, localisation de ressort, orifices de purge, etc.
  • Modèles de lèvres rainurées pour un frottement réduit

Avantages
  • Les lèvres rainurées réduisent le frottement, ce qui améliore les temps de réponse et réduit le décalage
  • Remplace facilement les pistons en aluminium classiques et les joints à lèvre libres; nombre réduit de composants
  • Durée de fonctionnement accrue
  • Réduit les dommages / les rayures sur le palier
  • Économies par rapport aux solutions assemblées en aluminium
  • Potentiel de réduction du poids et donc des temps de réponse
  • Suppression des problèmes de porosité du piston en aluminium
SKF logo