Joints de pignon pour véhicules légers

SKF propose des joints de pignon pour les automobiles et les applications aux conditions de service légères. La gamme complète des joints de pignon SKF comprend des modèles intégraux. Les modèles intégraux comportent un manchon d'usure qui peut également agir comme surface de contact avec le joint et de barrière de protection contre les contaminants extérieurs.

Grâce aux améliorations apportées à leur lèvre d'exclusion, leur lèvre anti-poussière radiale et leur lèvre d'étanchéité primaire les joints de pignon SKF offrent une durée de vie prolongée et une fiabilité inégalée.

Caractéristiques
  • Matériaux de pointe en élastomère résistants aux bases spécialement formulés
  • Gamme de fonctions hydrodynamiques comme onde et hélice
  • Lèvres d'exclusion radiales et axiales
  • Grande variété d'options de diamètres extérieurs comme moitié en métal, moitié en caoutchouc et avec ou sans collerette
  • Modèles à cassette compact disponibles avec manchon en acier inoxydable si nécessaire

Avantages
  • Compatibilité optimale en fluides et températures
  • Fonction pompage élevé pour améliorer la fonction d'étanchéité
  • Excellente exclusion de la contamination, le manchon agissant comme déflecteur et labyrinthe
  • Diamètre extérieur à collerette facilitant le montage du joint
  • Modèle à moitié en métal, à moitié en caoutchouc pour un montage solide 
  • Manchon en acier inoxydable pour des performances optimales en environnement corrosif
SKF logo