Joints d'arbre d'entrée de transmission

L'arbre d'entrée d'une transmission tourne généralement à la vitesse la plus élevée par rapport à n'importe quel autre arbre de la chaîne cinématique d'une transmission classique.

Pour répondre au défi posé par cette vitesse de rotation, SKF fournit des joints dans une gamme de matériaux d'étanchéité capables de supporter les vitesses élevées et les températures correspondantes dans les huiles agressives que l'on retrouve sur les transmissions modernes.

Ces solutions incluent les joints d'arbre classiques avec ressort de retenue, les joints avec une lèvre dynamique à faible frottement SKF ainsi que les éléments d'étanchéité en PTFE.

Caractéristiques
  • Matériaux en élastomère spécialement formulés
  • Capable de supporter des températures et des vitesses élevées
  • Option permettant l'intégration par un joint statique avec d'autres éléments environnants comme les couvercles avant, le guide de tube de butée d'embrayage

Avantages
  • Compatibilité avec packages d'additifs en huile de transmission agressifs
  • Très large gamme de températures
  • Longue durée de vie - plus grande fiabilité
  • Installation aisée et intégration peu coûteuse
SKF logo