Joints de direction

Pour pouvoir diminuer les pertes de puissance et la consommation énergétique d'un véhicule, les systèmes électriques ont, de nos jours, fortement tendance à remplacer les directions hydrauliques. SKF fournit une étanchéité dynamique à tous ces systèmes grâce à des solutions robustes à faible niveau sonore et faible coefficient de frottement.

Sur les systèmes hydrauliques, nous fournissons les joints pour la crémaillère, l'arbre d'entrée et le pignon ainsi que pour la pompe. Sur les systèmes électriques, nous fournissons les joints d'arbre moteur.

Caractéristiques 
  • Modèles de lèvre brevetés
  • Bague d'appui en polymère continue, non fendue
  • Diamètre extérieur rainuré
  • Insert captif 
Avantages
  • Résistance de frottement réduite et meilleure étanchéité
  • Résistance à la pression et aux fluides optimale
  • Résistance à l'extrusion forcée du caoutchouc
  • Installation facile
  • Large plage de températures
  • Bonne exclusion de la contamination
SKF logo