Joints d'essieu

SKF fournit une gamme complète de joints d'arbre pour les essieux. Pour les automobiles et les utilitaires légers ainsi que pour les véhicules utilitaires lourds. Du fait de leur situation exposée en dessous du véhicule, l'exclusion de la contamination est un facteur clé de la durée de vie de ces joints. SKF propose donc toute une gamme de solutions permettant de résoudre ce problème.

Caractéristiques
  • Matériaux en élastomère de pointe spécialement formulés
  • Gamme de caractéristiques hydrodynamiques disponible
  • Lèvres d'exclusion radiales et axiales
  • Nombreuses options de diamètres extérieurs
  • Amortisseur thermoplastique / en caoutchouc
  • Guide d'arbre thermostatique si nécessaire

Avantages
  • Compatibilité optimale en fluides et températures
  • Meilleur pompage de l'excès de fluide hors de la lèvre d'étanchéité et à l'interface avec l'arbre
  • Excellente exclusion de la contamination, le manchon agissant comme déflecteur et labyrinthe
  • Diamètre extérieur à collerette pour un montage correct du joint
  • Manchon en acier inoxydable pour une grande durabilité dans des environnements corrosifs sévères
  • Joint à moitié en métal et à moitié en caoutchouc sur le manchon pour un montage solide et une remarquable étanchéité statique tout en favorisant la dissipation de l'accumulation de chaleur sous la lèvre
  • Amortisseur apportant un ajustement de lèvre correct et un bon positionnement relatif. Guide d'arbre empêchant l'endommagement du joint lors de l'installation de l'arbre
SKF logo