Lèvre A

La lèvre A (ressort cantilever/rayon simple) a un faible degré d'usure. Applications oscillatoires, à rotation lente. La lèvre à rayon réduit les risques d'endommagement de la lèvre d'étanchéité durant l'installation. Ne pas utiliser pour l'étanchéité dynamique des agents abrasifs. Risque de suintement dans les applications à mouvement alternatif à haute vitesse en raison de l'aquaplanage de la lèvre d'étanchéité.


SKF logo