Lèvre B

La lèvre B (ressort cantilever/lèvre avec chanfrein) est recommandée pour l'étanchéité dynamique des gaz/vapeurs. La lèvre avec chanfrein réduit les risques d'endommagement de la lèvre d'étanchéité durant l'installation. Ne pas utiliser pour l'étanchéité dynamique des agents abrasifs. Risque de suintement dans les applications à mouvement alternatif à haute vitesse en raison de l'aquaplanage de la lèvre d'étanchéité.

SKF logo