Lèvre D

La lèvre D (ressort cantilever/lèvre de raclage) verrouille le joint dans des garnitures réduites. Diminution du risque d'aquaplanage de la lèvre d'étanchéité. Faible degré d'usure. Bonne exclusion des débris/de la contamination. La lèvre D nécessite un bon chanfrein si le matériel de montage est installé avant. Suintement possible de fluides ou de gaz légers.

SKF logo