Lèvre S

La lèvre S (ressort cantilever/rayon double) a un faible degré d'usure. Conception de lèvre d'étanchéité redondante Le fluide retenu entre les points de contact fournit une lubrification supplémentaire au joint. Ne pas utiliser pour l'étanchéité dynamique des agents abrasifs. Risque de suintement dans les applications à mouvement alternatif à haute vitesse en raison de l'aquaplanage de la lèvre d'étanchéité.

SKF logo