Lèvre X

Lèvre X (ressort cantilever/lèvre de raclage améliorée) pour une meilleure étanchéité sur les lèvres de type D. Recommandée pour l'étanchéité dynamique des agents abrasifs. Diminution du risque d'aquaplanage de la lèvre d'étanchéité. Nécessite un bon chanfrein si le matériel de montage est installé avant. Ce type de lèvre doit être utilisé en combinaison avec d'autres types de lèvres.
SKF logo