Joints cassette

La conception des joints cassette SKF MudBlock a été optimisée pour offrir une excellente rétention de graisse (fig. 1) ou d'huile (fig. 2) et une protection maximum contre la contamination solide ou liquide. Ces joints sont spécifiquement conçus pour répondre à chaque application.
Les joints SKF Mudblock sont principalement utilisés sur les moyeux, comme par exemple les essieux avant et arrière des :
  • tracteurs,
  • les machines agricoles,
  • équipements de construction,
  • engins forestiers,
  • camions tout-terrain.
SKF logo