Joints métalliques

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

108710

Sealing lip material  Caoutchouc nitrile
Dimensions
d1max.276.225mm
D 329.413mm
 ±0.127mm
B1 39.116mm
 ±1.27mm
d3min.280.924mm
B 18.542mm
D1max.307.34mm
D1min.304.8mm
B2min.3.632mm
bmax.42.418mm
rmax.1.092mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo