Joints métalliques

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

171025

Sealing lip material  Caoutchouc nitrile
Dimensions
d1max.434.975mm
D 488.696mm
 ±0.152mm
B1 38.887mm
 ±1.346mm
d3min.438.912mm
B 18.39mm
D1max.467.36mm
D1min.464.82mm
B2min.3.556mm
bmax.42.139mm
rmax.1.092mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo