Joints métalliques

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

191022

Sealing lip material  Caoutchouc nitrile
Dimensions
d1max.485.775mm
D 546.1mm
 ±0.152mm
B1 41.656mm
 ±1.067mm
d3min.488.95mm
B 19.914mm
D1max.532.13mm
D1min.529.59mm
B2min.4.445mm
bmax.46.533mm
rmax.1.448mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo