Joints métalliques

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

43135

Sealing lip material  Caoutchouc nitrile
Dimensions
d1max.109.525mm
D 147.904mm
 ±0.076mm
B1 27.991mm
 ±0.61mm
d3min.112.268mm
B 13.31mm
D1max.130.175mm
bmax.25.451mm
rmax.1.067mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo