Joints métalliques

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

46975

Sealing lip material  Caoutchouc nitrile
Dimensions
d1max.119.075mm
D 162.56mm
 ±0.076mm
B1 38.735mm
 ±1.27mm
d3min.121.793mm
B 18.339mm
D1max.141.808mm
bmax.31.852mm
rmax.1.194mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo