Joints métalliques

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

93115

Sealing lip material  Caoutchouc nitrile
Dimensions
d1max.236.525mm
D 279.4mm
 ±0.127mm
B1 36.5mm
 ±0.813mm
d3min.239.014mm
B 17.45mm
D1max.263.144mm
D1min.260.604mm
B2min.2.286mm
bmax.38.354mm
rmax.1.27mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo