Montage

Les joints installés sur les arbres verticaux sont généralement plus exposés aux contaminants comme l'eau de pluie que les joints installés sur des arbres horizontaux. La rétention d'huile est également plus difficile à obtenir sur des joints installés sur des arbres verticaux. Cependant, en règle générale, tous les joints figurant dans les tableaux de produits peuvent être montés sur des arbres horizontaux ou verticaux.
Les joints V-ring (fig. 1 et fig. 2) ont un ajustement serré sur l'arbre et tournent avec lui. Ils agissent comme des déflecteurs et sont donc particulièrement adaptés à une utilisation comme joints primaires et secondaires sur des arbres verticaux. Pour obtenir des montages étanches très efficaces, comme sur des pompes submersibles par exemple, on utilisera des joints radiaux en tandem avec un joint V-Ring pour une protection supplémentaire contre les contaminants (fig. 3).
A des vitesses relativement élevées, les joints mécaniques HDDF (fig. 4) retiennent de manière efficace la graisse et l'huile et empêchent la pénétration de contaminants sur les arbres verticaux.
SKF logo