Déplacement axial

Le déplacement axial de l'arbre par rapport à l'alésage du logement ne diminue pas la capacité d'étanchéité des joints radiaux (fig. 1), sous réserve que toute la surface en contact avec la lèvre présente une qualité de dureté et un état de surface uniformes.
L'amplitude du déplacement axial acceptable par les joints V-Ring, les joints axiaux à collier et les joints HDDF est limitée par le déplacement admissible du joint par rapport à sa surface d'appui.
SKF logo