Exclusion des contaminants

Les joints radiaux ont pour fonction première l'exclusion de contaminants et doivent être montés avec la lèvre orientée vers l'extérieur. Lorsqu'une plus grande protection est nécessaire, SKF recommande un type de joint muni d'une lèvre auxiliaire, comme par exemple les joints HMSA10 ou CRWA1.
Dans des conditions de fonctionnement difficiles, il est recommandé d'utiliser les joints SKF WAVE (fig. 1) car ils possèdent des propriétés hydrodynamiques. Pour améliorer encore l'étanchéité, deux joints simple lèvre peuvent être montés en tandem (fig. 2) ou un joint à double lèvre, comme le joint HDSE1, peut être utilisé (fig. 3).
Les joints V-ring (fig. 4) sont principalement utilisés pour exclure les contaminants. Ces joints agissent comme des déflecteurs, tournent avec l'arbre et réalisent l'étanchéité avec une surface perpendiculaire à l'arbre.
Les joints V-ring et les joints axiaux à collier sont souvent utilisés comme joints secondaires pour protéger les joints primaires des gros contaminants.
Aucun de ces montages de joints n'est utilisé pour la rétention d'huile.
SKF logo