Type de surface d’appui

La durée de vie et les performances d'un joint dépendent en grande partie :
  • du matériau et de la dureté de l'arbre
  • de l'état de surface et de la classe de tolérance de l'arbre
  • du faux-rond dynamique et du défaut d'alignement entre arbre et alésage
Une surface d'arbre trop lisse peut conduire à une lubrification insuffisante, tandis qu'une surface d'arbre trop rugueuse peut entraîner une usure prématurée de la lèvre d'étanchéité. La surface de l'arbre doit être usinée sans rayures hélicoïdales car celles-ci peuvent provoquer des fuites en fonction du sens de rotation. Le faux-rond dynamique et le défaut d'alignement entre l'arbre et l'alésage entraînent une mauvaise répartition de la charge radiale sur la périphérie de la lèvre d'étanchéité. La lèvre d'étanchéité n'est donc plus capable de suivre l'arbre, en particulier à des vitesses élevées. Cela crée un jeu entre la lèvre d'étanchéité et l'arbre et diminue, par conséquent, l'étanchéité.
A la différence des joints radiaux, les joints V-ring et les joints axiaux à collier ne sont pas affectés par un défaut d'alignement ou un faux rond normaux.
SKF logo