Restrictions relatives à l'installation

Dans les applications où le joint ne peut pas être installé via l'extrémité de l'arbre, un joint V-ring ou n'importe quel profil de joint fendu HSF ou HS peuvent être utilisés. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections joints à renfort en tissu HSF et joints tout caoutchouc HS.
Une fois positionnés sur l'arbre, les joints HS et HSF sont maintenus ensemble par un ressort et un raccord. Ces joints doivent être maintenus axialement dans l'alésage du logement par une plaque de retenue en une pièce ou fendue.
Les joints radiaux fendus HS sont utilisables pour des vitesses périphériques jusqu'à 7,5 ou 10 m/s (1 480 ou 1 970 ft/min), en fonction de leur type, et sont disponibles pour des diamètres d'arbre allant jusqu'à environ 4 570 mm (180 in.).
Les joints V-ring étant élastiques, ils peuvent être étirés et sont donc simples à installer, même dans des applications où ils doivent passer par-dessus d'autres composants (fig. 1). Cependant, dans le cas où le remplacement d'un joint V-ring nécessiterait une dépose longue de plusieurs composants, il peut être intéressant d'installer un ou deux joints V-ring de rechange sur l'arbre dès le départ (fig. 2). Dans ce cas, lorsqu'un joint V-ring usé doit être remplacé, il peut être coupé et déposé et le joint V-ring de rechange peut être poussé dans la position appropriée.
SKF logo