Espace limité

Dans de nombreux cas, il n'y a pas suffisamment d'espace disponible pour installer un joint radial dont les dimensions sont conformes aux normes ISO 6194-1 ou DIN 3670. Dans de telles situations, des joints radiaux spéciaux doivent être utilisés (fig. 1).
Les joints V-ring (fig. 2) sont également adaptés aux applications dans lesquelles l'espace est limité car ils peuvent être positionnés à l'extérieur de la position réelle du joint. Les joints V-ring assurent une étanchéité axiale par une légère pression contre la surface d'appui, qui peut être soit un composant de machine fixe ou rotatif.
Pour les applications où les diamètres d'arbre sont plus larges, les joints HS8 sont le choix le plus pertinent lorsque l'espace est limité (fig. 3).
SKF logo