Rétention et exclusion

Pour beaucoup d'applications, il est tout aussi important d'empêcher l'entrée des contaminants que de retenir le lubrifiant. Les joints avec une lèvre auxiliaire, comme les joints HMSA10 (fig. 1) sont tout à fait adaptés à ces applications.
Une autre option consiste à utiliser deux joints montés dans des directions opposées (fig. 2 et fig. 3) ou deux joints V-ring opposés (fig. 4) avec une rondelle-entretoise.
Dans des conditions de fonctionnement extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints mécaniques HDDF (fig. 5), à condition que la vitesse de glissement des surfaces de contact reste dans la plage admissible.
SKF logo