Séparation de deux liquides

Deux solutions sont possibles lorsqu'une application doit empêcher deux liquides d'entrer en contact l'un avec l'autre. Ces solutions, qui dépendent de l'espace disponible et du niveau d'efficacité requis, intègrent :
  • l'utilisation de deux joints séparés (fig. 1 et fig. 2), installés de manière à ce que les lèvres soient positionnées dans des directions opposées
  • l'utilisation de joints à double lèvre HDSD1 (fig. 3)
Dans les deux cas, les lèvres d'étanchéité doivent être avec ressort. Lors de l'utilisation d'un joint HDSD, il est primordial de garantir une lubrification satisfaisante des lèvres d'étanchéité, ce qui signifie que l'espace entre les lèvres d'étanchéité doit être rempli de graisse avant l'installation ou en fonctionnement grâce à des trous de lubrification percés à travers l'armature métallique jusqu'à cet espace.
SKF logo