Nettoyage et entretien

Lorsqu'un nettoyage est nécessaire, les produits en élastomère doivent être nettoyés à l'aide d'eau chaude et savonneuse, à une température n'excédant pas 30 °C (85 °F) puis séchés à l'air à température ambiante.
N'utilisez pas de solvants comme le trichloroéthylène, le tétrachlorure de carbone ou des hydrocarbures, ni d'objet pointu, de brosse métallique, de toile émeri ou de papier abrasif.
Les combinaisons élastomère/métal peuvent être nettoyées à l'aide d'un mélange à 1:10 de glycérine et d'alcool.
SKF logo