-
Produits
-
Joints
-
Joints industriels
-
Joints de transmission de puissance
Tableaux des produits+
- Joints d'étanchéité radiaux pour applications industrielles générales
- Joints d'étanchéité radiaux pour applications industrielles intenses
- Radial shaft seals with a low cross sectional height
- Joints métalliques
- Joints V-ring, valides internationalement
- Joints V-ring, pour le marché nord américain
- Joints V-ring à armature métallique
- Joints axiaux à collier
- Joints pour axe de chenille
- Manchons d'usure, SKF Speedi-Sleeve
- Manchons d'usure, pour applications industrielles lourdes (LDSLV)
- Manchons d'usure, bagues intérieures avec chemins de roulement non rectifiés directionnellement
- Rondelles d’étanchéité
- Rondelles entretoises
-
Joints de transmission de puissance
-
Joints industriels
-
Joints
- Vue d'ensemble des profils
-
Principes de sélection et d'application des joints d'étanchéité
-
Joints radiaux pour arbres
- Joints pour applications industrielles générales
- Joints pour applications industrielles lourdes
- Types de joints à diamètre extérieur
- Ressorts de retenue
- Dimensions
- Profils de lèvres d'étanchéité
- Lèvres auxiliaires
- Défaut d'alignement et faux-rond
- Déplacement axial
- Vitesses admissibles
- Lubrification
- Frottement
- Résistance chimique et thermique
- Joints sous pression
- Configuration de l'arbre
- Exigences concernant les alésages du logement
- Installation de joints pour les applications industrielles générales
- Installation de joints pour les applications industrielles lourdes
- Protection anti-corrosion de la surface d’appui
- Dépose
- Remplacement
- Systèmes de désignation
- Gamme et disponibilité
- Joints radiaux à petite section
- Joints cassette
-
Manchons d'usure
- Joints pour axe de chenille
- Joints mécaniques
-
Joints V-ring
- Joints axiaux à collier
- Rondelles d'étanchéité et rondelles-entretoises