Joints radiaux à petite section

Il n'est pas toujours simple de trouver sur le marché des joints radiaux pour les montages de roulements intégrant des roulements à aiguilles du fait de leur petite section. En conséquence, SKF propose une vaste gamme de joints radiaux spéciaux à petite section adaptés à pratiquement tous ces montages de roulements. Ces joints à contact sont conçus sans ressorts de retenue et disponible en deux types :
  • le type G avec un lèvre d'étanchéité unique (fig. 1, fig. 2)
  • le type SD avec une lèvre double (fig. 3)
SKF logo