Défaut d'alignement

Les défauts d'alignement, c'est à dire la différence entre les axes de référence de l'arbre et l'alésage du logement (défaut d'alignement entre l'arbre et l'alésage, STBM), entraînent une répartition irrégulière des efforts sur la lèvre d'étanchéité (fig. 1). Une partie de la lèvre est alors soumise à un effort plus important, ce qui se traduit par un élargissement de la surface de contact entre la lèvre et la surface d’appui, tandis qu'une pression moindre s'exerce dans la zone opposée et que l'étanchéité s'en trouve réduite. Vous trouverez des valeurs indicatives pour les défauts d'alignement admissibles pour les joints radiaux SKF dans le diagramme 1.
SKF logo