Faux-rond

Le faux-rond (ou faux-rond dynamique, DRO) décrit l'excentricité dynamique de l'arbre. Il existe un risque, particulièrement à des vitesses élevées, que la lèvre d'étanchéité ne soit pas capable de rester en contact avec la surface de l'arbre, du fait même de son inertie (fig. 1). Si l'excentricité est telle que la distance entre la lèvre d'étanchéité et l'arbre est trop importante pour retenir un film de lubrifiant hydrodynamique, le fluide à retenir s’échappera alors par le passage ainsi formé. Il est donc recommandé de placer le joint aussi près que possible du roulement et de s'assurer que le jeu de fonctionnement du roulement reste le plus petit possible. Les valeurs de faux-rond admissibles sont indiquées sur le diagramme 1. Ces valeurs sont généralement inférieures pour les joints étroits.
SKF logo