Revêtement SKF Bore-Tite

L’étanchéité statique entre un diamètre extérieur métallique et l’alésage du logement étant assez limitée, particulièrement dans le cas de liquides à faible viscosité et d'agents à faibles tensions superficielles, la plupart des joints SKF à armature métallique sont revêtus de Bore-Tite, un matériau d'étanchéité acrylique à base d'eau. Le Bore-Tite de SKF est de couleur verte, non durcissant et contribue à combler les petites imperfections présentes dans l’alésage du logement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Revêtement SKF Bore-Tite.
SKF logo