Joints d'étanchéité radiaux pour applications industrielles générales

Exigences concernant les arbres
Exigences concernant les alésages de logements
Vitesses admissibles
Résistance chimique et thermique

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

13710

Numéro de référence US  13710
Type  HM14
Matériau de lèvre  R

Revêtement SKF Bore-Tite

Dimensions
d1 34.925mm
D 57.96mm
b 6.35mm
Conditions d'application et d'exploitation
Différentiel de pression max.0.07MPa
Température de fonctionnement min.-40°C
Température de fonctionnement max.100°C
Température de fonctionnement, courte durée max.120°C
Vitesse de rotation max.5468r/min
Vitesse périphérique de l'arbre max.10m/s

Pour des informations supplémentaires sur la signification et les limites des données sur les produits, reportez-vous à Joints radiaux pour arbres et Principes de sélection et d'application des joints d'étanchéité.

SKF logo