Radial shaft seals for general industrial applications

Shaft requirements
Housing bore requirements
Permissible speeds
Chemical and thermal resistance

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

13741

Numéro de référence US  13741
Type  HMSA92
Matériau de lèvre  R
Dimensions
d1 35mm
D 56mm
b 8mm
Conditions d'application et d'exploitation
Température de fonctionnement min.-40°C
Température de fonctionnement max.100°C
Température de fonctionnement, courte durée max.120°C
SKF logo