Radial shaft seals for general industrial applications

Shaft requirements
Housing bore requirements
Permissible speeds
Chemical and thermal resistance

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

20004

Numéro de référence US  20004
Type  CRWH1
Matériau de lèvre  R
Dimensions
d1 50.8mm
D 76.2mm
b 9.53mm
Conditions d'application et d'exploitation
Différentiel de pression max.0.07MPa
Température de fonctionnement min.-40°C
Température de fonctionnement max.100°C
Température de fonctionnement, courte durée max.120°C
Vitesse de rotation max.6767r/min
Vitesse périphérique de l'arbre max.18m/s
SKF logo