Montage de joints HDS multiples

Si deux joints radiaux à armature métallique doivent être montés dans un même alésage de logement, soit en tandem, soit dos à dos, il faut s'assurer qu'aucune des lèvres d'étanchéité ne soit amenée à fonctionner à sec. Pour réduire ce risque, l'espace libre laissé entre les joints doit être garni d'une graisse lubrifiante adéquate.
Pour éviter le fonctionnement à sec, SKF recommande d'utiliser des pions-entretoises ou une rondelle-entretoise entre les deux joints. La rondelle-entretoise doit être munie de trous de lubrification de manière à ce que la graisse puisse combler l'espace entre les lèvres d'étanchéité via un embout de graissage (fig. 1). Aucune rondelle-entretoise n'est nécessaire lorsque les joints sont munis de pions-entretoises intégrés côté air de l'armature métallique (fig. 2). SKF peut fournir les joints HDSD et HDSE avec des trous pré-percés dans l'armature métallique pour s'adapter aux passages correspondants dans l'alésage du logement.
SKF logo