Installation de joints HS multiples

Lors de la pose de deux joints HS tout caoutchouc fendus dans un espace, les emplacements des joints fendus doivent être décalés de 30° à 60° pour minimiser le risque de fuite à travers le joint. Les jonctions doivent être orientées vers le haut de l'alésage. Garnissez de graisse l'espace libre entre les joints pour garantir une lubrification satisfaisante de la lèvre d'étanchéité extérieure.
Lorsque deux joints HS, fendus ou en une pièce, doivent être installés dans le même alésage de logement, une rondelle-entretoise doit être placée entre les deux joints (fig. 1). Les dimensions appropriées de la rondelle peuvent être déterminées sur la base des diamètres de l'arbre et de l'alésage du logement, d1 et D, respectivement :

diamètre intérieur de la rondelle = d1 + 6 à 10 mm (0.25 à 0.4 in.)
diamètre extérieur de la rondelle = D – 0,5 à 1,5 mm (0.02 à 0.06 in.)
La largeur de la rondelle est déterminée par les conditions de l'application. Cependant, elle doit toujours être d'une largeur suffisante pour que des trous de lubrification puissent être pratiqués sur la périphérie, ou que des rainures de lubrification soient présentes sur l'une des faces latérales (fig. 2). Ces dispositions de lubrification doivent permettre à la graisse de passer du logement aux lèvres d'étanchéité via un perçage ou un embout de graissage (fig. 3). Avant de déterminer la largeur de rondelle appropriée pour la profondeur d'un alésage de logement, il faut tout d'abord prendre en compte le déplacement axial nécessaire pour le serrage des joints par collier.
SKF logo