Joints sans armature métallique

Vérifiez que la surface de l'arbre et l'alésage du logement sont propres et répondent aux spécifications listées dans les sections Exigences concernant les arbres et Exigences concernant les alésages de logements. Il faut faire particulièrement attention à éviter les rayures et les bavures sur l'arbre et s'assurer que le ressort est retenu dans la gorge prévue à cet effet.
Les joints HS sont montés de diverses manières en fonction de leur rôle principal dans une application spécifique, à savoir pour la rétention de lubrifiant ou pour l'exclusion de contaminants (fig. 1).
SKF logo