Joints coupés

Le cas échéant, insérez le ressort dans la rainure de retenue SKF Springlock et positionnez le raccord du ressort de manière à ce qu'il soit décalé par rapport à la jonction du joint (fig. 1). Ceci est standard sur tous les joints HS8. Positionnez correctement le joint sur l'arbre.
Recouvrez le joint et la surface d'appui d'une couche de lubrifiant, de préférence le même que celui utilisé pour lubrifier l'application (fig. 2).
Joignez les extrémités du ressort de retenue à l'aide du raccord de ressort (fig. 3).
Pour les raccords filetés, déroulez le ressort de quelques tours avant de joindre les extrémités et les enrouler l'une dans l'autre. Lorsque vous utilisez un raccord de type agrafe et œillet, réunissez les deux extrémités du ressort en l'étirant et insérez l'agrafe dans l'œillet, en veillant à ne pas tendre exagérément le ressort car cela pourrait affecter les performances du joint. Lorsqu'un raccord guide-fil est utilisé, réunissez les extrémités du joint et insérez le guide-fil dans le centre de la spire du ressort.
Positionnez la jonction du joint sur l'arbre de manière à ce qu'elle se trouve en position « 12 heures » et poussez les deux extrémités du joint au fond de l'alésage du logement (fig. 4). Ne poussez pas uniquement une seule extrémité avant de travailler autour de l'arbre car cela pourrait entraîner une surlongueur et rendre l'installation difficile ou impossible.
En partant des positions « 3 heures » et « 9 heures », poussez le reste du joint en position (fig. 5), en terminant simultanément aux positions « 6 heures » et « 12 heures ». Pour les diamètres d'arbre ≥ 1 200 mm (47 in.), il peut s'avérer préférable de bloquer le joint dans les positions 12, 3, 6 et 9 heures avant de mettre en place le reste du joint.
Utilisez un petit bloc de bois pour pousser le joint dans l'alésage du logement jusqu'à ce qu'il soit en contact avec l'épaulement du logement (fig. 6).
Vérifiez l'état du joint, en particulier à la jonction, pour vous assurer qu'il a été correctement positionné.
Installation de la plaque de retenue sur la face du palier. Serrez les boulons de manière uniforme jusqu'à ce que le couvercle d'obturation soit en contact avec la face du logement (fig. 7 et fig. 8). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Plaques de retenue.
SKF logo